Philips CorePro, LEDbulb, A67, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A67, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002306962
Teljes rendelési kód: 871951447103000

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések