Philips MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002982601
Teljes rendelési kód: 871951431539600

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Névleges élettartam (óra)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb

Letöltések