Magyarország - Magyar

Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002380601
Teljes rendelési kód: 871869975965000

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Névleges élettartam (óra)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Jótállási idő
    2.5 years

Letöltések

Család

Termék