Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002373101
Teljes rendelési kód: 871869976467800

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Névleges élettartam (óra)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék