Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, Rúd alakú, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, Rúd alakú, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Rendelési kód: 929001901502
Teljes rendelési kód: 871869681453600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001901502 pdf 66.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 372.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001901502 hu_HU pdf 456.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929001901502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001901502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 ies 6.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB