Philips Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66
BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED50 [LED module 5000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év