Magyarország - Magyar

Philips Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66

BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység (be/ki), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 912300024430
Teljes rendelési kód: 871869988107800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED50 [LED module 5000 lm]