Magyarország - Magyar

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43 W, 5550 lm, 4000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/740 II DW10 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 5550 lm, 43 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024270
Teljes rendelési kód: 871869986507800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Signify Circle

Letöltések