Magyarország - Magyar

Philips TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM33, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM33, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024161
Teljes rendelési kód: 871869949030000

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED24 [LED Module 2400 lm]