Magyarország - Magyar

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 14.8 W, 1760 lm, 3000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Antracit, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 912300060131
Teljes rendelési kód: 871951424210400

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED22 [LED module 2200 lm]