Magyarország - Magyar

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Antracit, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 912300060082
Teljes rendelési kód: 871951423917300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED35 [LED module 3500 lm]