Magyarország - Magyar

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 3120 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Széles fényeloszlás – DW10, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-10

BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Antracit, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 912300060080
Teljes rendelési kód: 871951423915900

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED39 [LED module 3900 lm]