Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 12.6 W, 1560 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Extra széles fényeloszlás – DX52, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6
BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P
Termékleírás
Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Antracit, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált), Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF1, 1560 lm, 12.6 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX52, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED20 [LED Module 2000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év