Magyarország - Magyar

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, MSP, SRG6-6

BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P

Termékleírás

Urban road & street light, ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Antracit, Tengeri só elleni védőbevonat, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), Állandó fényáram, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 912300060077
Teljes rendelési kód: 871951423912800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED39 [LED module 3900 lm]