Magyarország - Magyar

Philips TownGuide Performer

TownGuide Performer – az igényeinek megfelelően tervezve

Termékek

Termék Összehasonlítás
71
3 360
3000
80
47
75
1 160
3000
80
15,8
70
2 576
3000
80
40
65
4 240
3000
80
74
80
1 798
3000
80
23,5
77
2 013
3000
80
27
70
4 560
3000
80
74
78
1 200
3000
80
15,8

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A TownGuide Performer családhoz hat könnyen felismerhető, modern formájú termék tartozik: a félkúpos, a burás, a klasszikus burás, a klasszikus, T formájú és a Tzero formájú. Az összes forma átlátszó és opál burával is kapható. A fényáramcsomagok és színek nagy választékának, valamint a hosszú üzemidőnek köszönhetően könnyen kiválaszthatja azt a változatot, amely a leginkább megfelel a projekt követelményeinek. Ezenfelül a TownGuide Performer olyan választható vezérlőrendszerekkel is rendelkezik, amelyek segítségével integrálható az ön intelligens energiafelhasználás-csökkentési programjába – a különálló LumiStep és DynaDimmer megoldásoktól a kapcsolóval szabályozható SDU-n keresztül a távolról vezérelhető CityTouch világításvezérlő szoftverig. Könnyen szerelhető. A csővégben található, integrált tömítéssel rendelkező bajonettcsatlakozónak köszönhetően a világítótestet nem is kell felnyitni a beszereléskor. A Philips minden erejével arra törekedett, hogy minimálisra szorítsa a világítótest teljes birtoklási költségét. Ezenfelül mivel a TownGuide Performer LED-es világítótest, és többféle vezérlési rendszerrel kompatibilis, a hagyományos világítási megoldásokhoz képest jelentős megtakarítást nyújt az áram- és karbantartási költségek terén.

Előnyök

  • Hat azonnal felismerhető, modern forma, amelyek beleolvadnak a környezetbe, szebbé téve azt

  • A LED-fényforrások az optikák széles választékával együtt biztosítják, hogy alkalmazásához rendelkezésre áll az optimális konfiguráció. A legmodernebb technológiát használó LED-ek növelik a motorkerékpárosok, kerékpárosok és gyalogosok vizuális komfortját.

Jellemzők

  • A minimális teljes birtoklási költségre optimalizált LED-es világítótest

  • A fényáramcsomagok széles választéka 1200 és 7000 lumen között (GRN) vagy 4000 és 12 000 lumen között (ECO)

Alkalmazási területek

  • Lakóövezetek: lakóutcák, kerékpár- és gyalogos útvonalak, körforgalmak, terek, parkok és játszóterek, parkolók
  • Városközpontok: mellékutcák, terek, parkok és játszóterek, kerékpár- és gyalogos útvonalak, parkolók, körforgalmak, bevásárlóhelyek, gyalogos övezetek
  • Ipari területek és szállítás: ipari területek, parkolók, benzinkutak, repülőterek, kikötők, tömegközlekedési területek
  • Sportalkalmazások: parkolók

Letöltések