Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 79 W, 8400 lm, 4000 K, CRI70, Lakóövezeti széles fényeloszlás – DRW, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6
BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 8400 lm, 79 W, 106 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lakóövezeti széles fényeloszlás – DRW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 6 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED120 [LED module 12000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified