Magyarország - Magyar

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 23.5 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, Széles fényeloszlás – DW, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Ezüst, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 1740 lm, 23.5 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 910500991129
Teljes rendelési kód: 871829191068800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések