Magyarország - Magyar

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 3040 lm, 4000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Ezüst, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, LumiStep fényerő-szabályozás, 6 óra, 3040 lm, 27.5 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 910500991056
Teljes rendelési kód: 871829190996500

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések