Magyarország - Magyar

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2300 lm, 3000 K, CRI80, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Szimmetrikus fényeloszlás – DS, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Ezüst, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált), Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 2300 lm, 40 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Szimmetrikus fényeloszlás – DS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 910500991015
Teljes rendelési kód: 871829190614800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések