Philips Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Széles fényeloszlás – DW50, I. biztonsági osztály, IP65, STD
BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Tápegység DALI illesztővel, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó és 2x2 pólusú vezérlőjel fényerő-szabályozáshoz
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED49 [LED module 4900 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év