Magyarország - Magyar

Philips Quebec LED, Urban road & street light, 10.4 W, 1328 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Széles fényeloszlás – DW50, I. biztonsági osztály, IP65, STD

BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Fekete, Tápegység DALI illesztővel, 1328 lm, 10.4 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó és 2x2 pólusú vezérlőjel fényerő-szabályozáshoz

Rendelési kód: 912300023482
Teljes rendelési kód: 871869908992400

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED16 [LED module 1600 lm]