Magyarország - Magyar

Philips Metropole LED gen2, post-top, 22 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szimmetrikus, II. biztonsági osztály, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K

Termékleírás

post-top, D484 mm; H546 mm, Polikarbonát, Átlátszó, Világosszürke (RAL7035), Tengeri só elleni védőbevonat, Tápegység DALI illesztővel, 2387 lm, 22 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 4 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 919008636823
Teljes rendelési kód: 872016913190300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések