Magyarország - Magyar

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW52, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW52, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 10 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Csavaros csatlakozóblokk

Rendelési kód: 912300060815
Teljes rendelési kód: 872110337029700

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék