Magyarország - Magyar

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Csavaros csatlakozóblokk

Rendelési kód: 912300024413
Teljes rendelési kód: 871869987870200

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED120 [LED module 12000 lm]