Magyarország - Magyar

Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás, megfelel a francia PCN (Protection du Ciel Nocturne = az éjszakai égbolt védelme) előírásnak, II. biztonsági osztály, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás, megfelel a francia PCN (Protection du Ciel Nocturne = az éjszakai égbolt védelme) előírásnak, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK11 | 50 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint V nagyfelszültségig (kV, differenciál módus) + elektrosztatikus kisülések elleni védelem kV, 6 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 912300060042
Teljes rendelési kód: 871951423705600

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED70 [LED module 7000 lm]