Magyarország - Magyar

Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 30.5 W, 3822 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 3822 lm, 30.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 912300024681
Teljes rendelési kód: 871951420189700

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Signify Circle

Letöltések