Magyarország - Magyar

Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 18 W, 1696 lm, 3000 K, CRI70, Szimmetrikus, II. biztonsági osztály, IP66

BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 1696 lm, 18 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 6 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 910505017427
Teljes rendelési kód: 871869693922200

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    CG20 [LED module, system flux 2000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Működtető szerelvény
    EB [Elektronika]
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések