Magyarország - Magyar

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 23.5 W, 2400 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM, II. biztonsági osztály, IP66

BDS491 LED30-/830 II DM GRB GR 60

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 2400 lm, 23.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 912300024693
Teljes rendelési kód: 871951420201600

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED30 [LED module 3000 lm]