Magyarország - Magyar

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Szimmetrikus, II. biztonsági osztály, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 910505017432
Teljes rendelési kód: 871869693927700

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Működtető szerelvény
    EB [Elektronika]