Magyarország - Magyar

Philips Aszimmetrikus TownTune Lyre DTD, Urban road & street light, 55 W, 5600 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW10, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 5600 lm, 55 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024213
Teljes rendelési kód: 871869949772900

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED74 [LED module 7400 lm]