Magyarország - Magyar

Philips Aszimmetrikus TownTune Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW50, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel és állandó fénykibocsátással, Állandó fényáram, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024208
Teljes rendelési kód: 871869949767500

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED59 [LED module 5900 lm]