Philips Aszimmetrikus TownTune DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW10, I. biztonsági osztály, IP66, STD
BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, állítható, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED74 [LED module 7400 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év