Magyarország - Magyar

Philips Aszimmetrikus TownTune DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1932 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM33, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 1932 lm, 15.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM33, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024204
Teljes rendelési kód: 871869949763700

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED24 [LED Module 2400 lm]