Magyarország - Magyar

Philips A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet, 38.5 W, 3850 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66

EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-

Termékleírás

Alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 3850 lm, 38.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,5 m-es kábel, kábelcsatlakozóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024910
Teljes rendelési kód: 871951422133800

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED50 [LED module 5000 lm]