Philips Ledinaire StreetLight, Road & street light, 42 W, 4606 lm, 3000 K, CRI70, II. biztonsági osztály, IP65, SRG4-4

BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Tápegység (be/ki), 4606 lm, 42 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4333 / 0.4017) SDCM 5, CRI70, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 4 kV-ig differenciál módusú és 4 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,5 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül

Rendelési kód: 51212299
Teljes rendelési kód: 871951451212299

Letöltések