Philips Ledinaire StreetLight

Ledinaire Streetlight – egyszerű és megbízható

Termékek

Termék Összehasonlítás
111
4 606
3000
70-79
42

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Ledinaire Streetlight család tagjait a LED-es váltás jegyében terveztük. Ezekkel a lámpákkal akár a régebbi HID-lámpák is újrahasznosíthatók, akár modern vidéki utcák világítása is kialakítható úgy, hogy a lakosság biztonságban érezze magát. A Ledinaire Streetlight egyszerű előnyöket kínál megbízható teljesítmény mellett.

Előnyök

  • II. érintésvédelmi osztály

  • Standard túlfeszültség-védelmi szint: 4 kV

Jellemzők

  • Könnyen felszerelhető

  • A közepesen széles fényeloszlás számos célra alkalmassá teszi

Alkalmazási területek

  • Lakóterületek
  • Utak és utcák

Letöltések