Philips AluRoad gen2, Road & street light, 40.5 W, 5916 lm, 3000 K, CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN, II. biztonsági osztály, IP66
BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Világosszürke (RAL7035), Egyrétegű porfestett bevonat, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 5916 lm, 40.5 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat