Philips AluRoad gen2, Road & street light, 41 W, 5848 lm, 3000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, II. biztonsági osztály, IP66

BGP021 LED69/730 II DW GR 48/60A

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Világosszürke (RAL7035), Egyrétegű porfestett bevonat, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Gazdaságos nem szabályozható előtét (nincs LR/LC), 5848 lm, 41 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 47006400
Teljes rendelési kód: 872016947006400

Letöltések