Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A ClassicStreet a 20. századi utcai lámpatestek jól ismert szépségét életre keltve egyesíti az elegáns külsőt a korabeli lámpatestek finom kidolgozásával, és közben megfelel az utcai világítás modern követelményeinek is. Habár a múlt hangulatát idézik, a ClassicStreet család a jövő lámpatesteit nyújtja most. Finoman ívelt formájának, valamint az egyedi oszlopoknak és oszlopkaroknak köszönhetően modern hatást kelt, szebbé varázsolva városainkat, és jellegzetes, meleg éjszakai és nappali környezeteket teremtve. És ez nemcsak a hagyományos, történelmi építészeti környezetekre igaz, hanem a modernebb városi környezetekre is. Központi LED-rendszerének köszönhetően a ClassicStreet kiemelkedő szintű fényteljesítményre és energiahatékonyságra képes.
Előnyök
A klasszikus utcai világítások által ihletett jellegzetes, korabeli kialakítás
A hagyományos, történelmi építészeti és a modernebb környezetekbe is illik
Jellemzők
Oszlopcsúcsra rögzíthető és függesztett változatban kapható
Egyedi ClassicStreet oszlopkarok és oszlopok