Magyarország - Magyar

Philips CitySoul poles and brackets

2. generációs CitySoul – sokoldalú megjelenés

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A második generációs CitySoul a Philips által eddig tervezett, városi világítást biztosító termékcsaládok egyik legsokoldalúbb és legizgalmasabb terméke. Ez a rendkívül hatékony termékcsalád kiváló megvilágítást és megfelelő hangulatot biztosít minden városi alkalmazási területen a külső kerületektől a város szívéig. A család moduláris felépítésének köszönhetően, valamint az újdonságok (pl. a Lyre és az Accent kiegészítők) hozzáadásával a Philips ideális, minden városi környezetbe illeszthető készletet alkotott. A termékek külseje lapos és teljesen kerek, a csővégekhez és karokhoz vezető átmenetek pedig észrevehetetlenek, így a városkép egységes, elegáns és megbontatlan marad. A LED-hez tervezett lámpatest rendkívül hatékony és könnyen karbantartható elemekből áll. Kétféle méretben kapható, és támogatja az oszlopkarra, oszlopcsúcsra történő, az útátfeszítéses és a függesztett szerelést.

Előnyök

  • Széles világítási eszköztárral különböző városi felhasználási területekhez alkalmazható

  • A lámpatestek, karok és oszlopok kialakítása egy koncepcióba illeszkedik, és ennek megfelelően egységes

Jellemzők

  • Elegáns, komplett megoldások széles választéka: oszlopok és karok, illetve dönthető, dupla kialakítású és útátfeszítéses változatok

  • Többféle funkcióval a lehető leghatékonyabb és legkellemesebb világítás érdekében

Alkalmazási területek

  • Városközpontok
  • Parkok és közterek
  • Utak és utcák
  • Irodaövezetek

Letöltések