Philips SunStay Pro, 43.4 W, 7202 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, I. biztonsági osztály, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/740 HY DM10 DGR 76P 18A

Termékleírás

Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, 7202 lm, 43.4 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060318
Teljes rendelési kód: 872016905326700

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    -

Letöltések