Philips SunStay Pro, 21.8 W, 3637 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, I. biztonsági osztály, IP66, SRGU10
VGP725 LED40-4S/740 HY DM10 DGR 76P 12A
Termékleírás
Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, 3637 lm, 21.8 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, 3 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED40 [LED module 4000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Jellemzők
- Szervizelhetőségi osztály ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás -