Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 108978 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Aszimmetrikus, IP66
BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9
Termékleírás
Floodlight for sports and area, Alumínium, Alumínium, Tápegység DALI illesztővel, 108978 lm, 736 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység