Magyarország - Magyar

Philips Clearflood gen2, 530 W, 76900 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU

Termékleírás

Alumínium, Alumínium, Tápegység, 76900 lm, 530 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060566
Teljes rendelési kód: 872016979627000

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Előtétegységek száma
    3 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék