Magyarország - Magyar

Philips Clearflood gen2, 341 W, 50699 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU

Termékleírás

Alumínium, Alumínium, Tápegység, 50699 lm, 341 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060563
Teljes rendelési kód: 872016979624900

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Előtétegységek száma
    2 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék