Philips Clearflood gen2, 172 W, 25488 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
Termékleírás
Alumínium, Alumínium, Tápegység, 25488 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED300 [LED module 30000 lm]
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Jellemzők
- Jótállási idő 5 év