Magyarország - Magyar

Philips Clearflood gen2, 172 W, 25220 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU

Termékleírás

Alumínium, Alumínium, Tápegység, 25220 lm, 172 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060552
Teljes rendelési kód: 872016979613300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED300 [LED module 30000 lm]