Magyarország - Magyar

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szimmetrikus közepes fényeloszlás – DSM11, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Termékleírás

Tunnel light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Gyorskioldós rögzítőelem, közepes, Tápegység DALI illesztővel, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Szimmetrikus közepes fényeloszlás – DSM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén

Rendelési kód: 912300024108
Teljes rendelési kód: 871869948290900

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
  • Szervizelhetőségi osztály
    ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Signify Circle

Letöltések