Magyarország - Magyar

Philips MASTER PL-C Xtra 4 Pin

A legalacsonyabb általános üzemeltetési költség!

Termékek

Termék Összehasonlítás
18,4
1 200
3000
-
G24q-2

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A MASTER PL-C Xtra egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely elsősorban kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások általános mennyezeti világítására szolgál. A MASTER PL-C Xtra lámpák emellett számottevően alacsonyabb működési költséget is jelentenek, mivel élettartamuk kétszerese a normál MASTER PL-C lámpáénak, korai meghibásodási arányuk pedig rendkívül alacsony. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi beépített katódelőfűtéssel ellátott, elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

Előnyök

  • Kevesebb probléma, alacsonyabb karbantartási költségek, egyszerűbb áttérés az egyenkénti fényforráscseréről a csoportos cserére

  • Optimális világítási teljesítményhez, felkapcsolásonként hosszú működési periódus ajánlott

Jellemzők

  • 4 érintkezős fejjel

  • Fénycsöves trifoszfor technológia

Alkalmazási területek

  • Professzionális környezetek általános vagy kiegészítő világítására ajánlott.
  • Süllyesztett vagy a felületre rögzített mennyezeti világítás, fali, asztali és függesztett lámpatesetkhez
  • Alkalmas olyan megoldásokhoz, ahol magasak a karbantartási költségek (pl. magas mennyezetek vagy más, nehezen elérhető helyek esetén): áruházak, bevásárlóközpontok, raktárak, gyártócsarnokok és közösségi terek világítására.

Figyelmeztetések és biztonság

  • A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.

  • A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.

Letöltések