Magyarország - Magyar

Philips Pacific LED gen4

Magas fényhasznosítás és kiváló fényminőség

Termékek

Összes törlése

Sajnos nincs találat a következőre: {name}

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A PacificLED gen4 nagy hatékonyságú és megbízható, vízmentes LED-es lámpatest, mely egyenletes fényeloszlású, kiváló fényminőséget biztosít látható csíkok vagy színváltozás nélkül. A család moduláris rendszerű, ami egyszerűbbé teszi a fejlesztést és a karbantartást. Az új optikai rendszer jobb minőségű, torzításmentes világítást biztosít, így ideális választás az általános ipari területek, raktárak és parkolók világításához. A család összetett optikákat is tartalmaz, amelyek számos alkalmazási területen biztosíthatják az optimális világítást. Ipari alkalmazásokhoz a PacificLED gen4 nyitott termékfelépítéssel gondoskodik a szerelvénytálca szerszám nélküli hozzáférhetőségéről, az innovatív végzárón található beépített csatlakozókkal pedig gyors és egyszerű a szerelés. Az egy darabból álló szerelőelem használatával nincsenek többé apró, könnyen elkallódó alkatrészek, amelyek befolyásolhatnák a szerelési folyamatot.

Előnyök

  • Egyenletes fényeloszlást biztosító kiváló minőségű, látható csíkok vagy színváltozás nélküli optikák a jobb vizuális hatás érdekében

  • Számos terület világítására alkalmazható, széles tartományt felölelő sugárzási szögek

Jellemzők

  • Optikák széles választéka (keskeny, széles, extraszéles és opál), valamint kiváló káprázáskorlátozást biztosító fényáramcsomagok.

  • Kimagasló hatásfok, 140 lm/W

Alkalmazási területek

  • Ipari területek
  • Raktárak/logisztikai központok
  • Parkolóházak
  • hűtőházak

Letöltések